Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1372
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | h | d2 | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.051,0478 Ft - 4.923,3125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 12"
|
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
||
| 257,9036 Ft - 619,1438 Ft | 1 Raktáron |
ANSI 2"
|
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
||
| 347,927 Ft - 834,4055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 3"
|
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
||
| 468,4168 Ft - 1.118,9345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 4"
|
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
||
| 1.699,037 Ft - 4.070,7909 Ft | 45 Raktáron |
ANSI 10"
|
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
||
| 1.353,8324 Ft - 3.239,5823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 8"
|
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 646,471 Ft - 1.545,1954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 5"
|
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
||
| 265,3552 Ft - 637,2598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2.1⁄2"
|
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
||
| 185,4778 Ft - 445,4425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 1"
|
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz