Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | 30 Raktáron |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 692,8229 Ft - 753,0677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 1.066,3326 Ft - 1.156,707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.054,2921 Ft - 1.144,6524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3 in
76.2 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 686,7886 Ft - 747,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| 686,7886 Ft - 747,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 1.000,0675 Ft - 1.090,4278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 734,9929 Ft - 795,2378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4 in
101.6 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 510,8641 Ft - 679,9601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 686,7886 Ft - 747,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 1.355,5164 Ft - 1.469,9718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
6 in
152.4 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 927,7681 Ft - 1.006,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 1.554,3118 Ft - 1.686,8562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz