Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477,9014 Ft - 636,0868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 477,9014 Ft - 636,0868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2 in
50.8 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 484,8329 Ft - 645,3126 Ft | 30 Raktáron |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szénacél
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Szénacél
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| 692,8229 Ft - 753,0677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.000,0675 Ft - 1.090,4278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 1.162,7273 Ft - 1.265,142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5 in
127.0 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 909,6932 Ft - 988,0129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
3 in
76.2 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 710,8837 Ft - 777,1629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
5 in
127.0 mm
|
Szénacél
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 692,8229 Ft - 753,0677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz