A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|||
| 396 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1400 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 300 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 528 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 109 Raktáron |
1.098 in
27.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz