Menü Keresés

Ferrit magok

Raktáron

Ez a ferritmag sorozat egyedi vagy többmenetes konfigurációban kapható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
56 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Betét átmérője Megveszem
325,6425 Ft - 361,825 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
307,1638 Ft - 341,2922 Ft 16 Raktáron
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
16,4533 Ft - 18,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
345,8842 Ft - 384,3135 Ft 200 Raktáron
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
246,8118 Ft - 274,2367 Ft 2000 Raktáron
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
260,1737 Ft - 289,0828 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
10,2623 Ft - 11,4021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
17,0683 Ft - 18,9666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
16,4533 Ft - 18,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
49,7453 Ft - 55,2721 Ft 200 Raktáron
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
9,7498 Ft - 10,8322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
322,8217 Ft - 358,6926 Ft 158 Raktáron
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
12,546 Ft - 13,94 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
17,0683 Ft - 18,9666 Ft 3600 Raktáron
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
9,7498 Ft - 10,8322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
11,2914 Ft - 12,546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
13,243 Ft - 14,7149 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
18,6099 Ft - 20,6763 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
9,7498 Ft - 10,8322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
1.272,476 Ft - 1.413,8604 Ft 270 Raktáron
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
  • / 3
Toroid végzáró 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Ártartomány
361 Ft - 325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.0 mm
Toroid végzáró 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Ártartomány
341 Ft - 307 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    25.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    7.0 mm
Forrasztóferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    4.7 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    3.5 mm
  • Teljes átmérő
    4.7 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Ártartomány
384 Ft - 345 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Ferrit zavarszűrő RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Fekete

10319963

Ártartomány
274 Ft - 246 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    K5B A5
  • Betéthossz
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    5.0 mm
Ferrit zavarszűrő 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Fekete K5B A5

10628829

Ártartomány
289 Ft - 260 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    K5B A5
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    7.6 mm
Toroid végzáró 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    RMS-303
  • Betéthossz
    1.4 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.4 mm
Forrasztóferrit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Ártartomány
18 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    2.5 mm
  • Teljes átmérő
    4.0 mm
Forrasztóferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    4.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    3.5 mm
  • Teljes átmérő
    4.5 mm
Ferrit zavarszűrő 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Fekete K5B

10319567

Ártartomány
55 Ft - 49 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    0.85 mm
Toroid végzáró 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    RMS-303
  • Betéthossz
    1.3 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.3 mm
Ferrit zavarszűrő 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Fekete K5B A5

10319970

Ártartomány
358 Ft - 322 Ft

Készletszintek
158 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    K5B A5
  • Betéthossz
    10.2 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    11.2 mm
Forrasztóferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Ártartomány
13 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    4.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    3.5 mm
  • Teljes átmérő
    4.5 mm
Forrasztóferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Ártartomány
18 Ft - 17 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    7.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    2.5 mm
  • Teljes átmérő
    7.0 mm
Toroid végzáró 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    RMS-303
  • Betéthossz
    1.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.5 mm
Toroid végzáró 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Ártartomány
12 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    2.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    2.8 mm
  • Teljes hossz
    2.5 mm
Forrasztóferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Ártartomány
14 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    4.7 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    3.5 mm
  • Teljes átmérő
    4.7 mm
Forrasztóferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Ártartomány
20 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    K5B RMS-303
  • Betéthossz
    7.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    3.5 mm
  • Teljes átmérő
    7.5 mm
Toroid végzáró 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    RMS-303
  • Betéthossz
    1.4 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.4 mm
Toroid végzáró 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Ártartomány
1.413 Ft - 1.272 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    27.4 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    27.4 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm