Menü Keresés

Ferrit zavarszűrő RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Fekete

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 289 Ω 25 MHz and 416 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Essentra cikkszám:

10319963

Gyártói cikkszám:

RSH5-5055-46

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 267,548 Ft
4000 + 240,792 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

267.548 Ft

1000 x 267,548 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag K5B A5
Betéthossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100
Betét átmérője 5.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot