Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
72 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
195,6069 Ft - 217,341 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
316,6963 Ft - 351,8866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
374,4202 Ft - 416,0229 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
285,0607 Ft - 316,7332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
288,8942 Ft - 320,9931 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
950,1627 Ft - 1.055,7377 Ft 10 Raktáron
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
71,9837 Ft - 79,9828 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
1.100,0259 Ft - 1.222,251 Ft 20 Raktáron
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
370,3079 Ft - 411,4514 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
287,7462 Ft - 319,718 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
329,0209 Ft - 365,5765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
4.770,4033 Ft - 5.300,4472 Ft 2 Raktáron
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
92,5452 Ft - 102,828 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
355,1543 Ft - 394,6168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
732,4896 Ft - 813,8787 Ft 28 Raktáron
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
782,6859 Ft - 869,651 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
2.249,5306 Ft - 2.499,4789 Ft 13 Raktáron
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
219,1573 Ft - 243,5072 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
61,705 Ft - 68,5602 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
497,0963 Ft - 552,3274 Ft 29 Raktáron
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Ártartomány
217 Ft - 195 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Ártartomány
351 Ft - 316 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Ártartomány
416 Ft - 374 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Ártartomány
316 Ft - 285 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    18.7 mm
  • Teljes hossz
    23.8 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Ártartomány
320 Ft - 288 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Ártartomány
1.055 Ft - 950 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    36.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Ártartomány
79 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    9.7 mm
  • Teljes hossz
    13.84 mm
  • Teljes szélesség
    1.88 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Ártartomány
1.222 Ft - 1.100 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    48.5 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Ártartomány
411 Ft - 370 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Ártartomány
319 Ft - 287 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Ártartomány
365 Ft - 329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    32.4 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Ártartomány
5.300 Ft - 4.770 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    52.0 mm
  • Teljes hossz
    76.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Ártartomány
102 Ft - 92 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    7.2 mm
  • Teljes hossz
    9.1 mm
  • Teljes szélesség
    7.8 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Ártartomány
394 Ft - 355 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Ártartomány
813 Ft - 732 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    30.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Teljes szélesség
    24.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 23.5 mm 36 Ω 99 Poliamid 6/6

10317198

Ártartomány
869 Ft - 782 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.3 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Ártartomány
2.499 Ft - 2.249 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    43.7 mm
  • Teljes hossz
    55.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Ártartomány
243 Ft - 219 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    23.3 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Ártartomány
68 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Ártartomány
552 Ft - 497 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5