Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 68 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Essentra cikkszám:

10428504

Gyártói cikkszám:

RFS2-26-12-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
72 - 287 343,304 Ft
288 + 308,972 Ft
Standard csomagolás: 72

A következő szorzatának a rendelése 72

Teljes ár:

24.718 Ft

72 x 343,304 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 35.0 mm
Teljes hossz 38.5 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot