Menü Keresés

52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 152 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Essentra cikkszám:

10317181

Gyártói cikkszám:

RFP1-40-28-M-A5

310 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 39 3.419,524 Ft
40 + 3.077,572 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.195 Ft

10 x 3.419,524 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 52.0 mm
Teljes hossz 63.5 mm
Teljes szélesség 28.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot