Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 62 Ω. Insert Length of 44.0 mm | 1.732 in.
Essentra cikkszám:

10317556

Gyártói cikkszám:

RFS2-34-12-A5

144 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
72 - 287 388,744 Ft
288 + 349,868 Ft
Standard csomagolás: 72

A következő szorzatának a rendelése 72

Teljes ár:

27.990 Ft

72 x 388,744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 44.0 mm
Teljes hossz 49.6 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot