Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Betéthossz | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.152,70 Ft - 1.280,776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
763,596 Ft - 848,44 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
714,624 Ft - 794,028 Ft | 28 Raktáron |
|
191
|
|
120
|
|
||
361,244 Ft - 401,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.073,196 Ft - 1.192,44 Ft | 20 Raktáron |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
361,276 Ft - 401,416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
207,92 Ft - 231,024 Ft | 104 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
160,524 Ft - 178,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
267,824 Ft - 297,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
317,216 Ft - 352,46 Ft | 21 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
363,728 Ft - 404,14 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.216,00 Ft - 1.351,112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
284,564 Ft - 316,184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.061,48 Ft - 1.179,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
1.004,536 Ft - 1.116,152 Ft | 720 Raktáron |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
211,516 Ft - 235,016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.077,572 Ft - 3.419,524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
196,872 Ft - 218,748 Ft | 1632 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
90,288 Ft - 100,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
1.818,86 Ft - 2.020,956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
175 Ω
|
|
105 Ω
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz