Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
71 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
1.158,796 Ft - 1.287,552 Ft 10 Raktáron
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
984,112 Ft - 1.093,456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
10.0 mm
346,492 Ft - 384,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
280,728 Ft - 311,92 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
207,92 Ft - 231,024 Ft 104 Raktáron
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
70,228 Ft - 78,032 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
90,288 Ft - 100,32 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
1.216,00 Ft - 1.351,112 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
1.279,424 Ft - 1.421,58 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
15.0 mm
397,64 Ft - 441,82 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
4.654,052 Ft - 5.171,168 Ft 2 Raktáron
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
1.073,196 Ft - 1.192,44 Ft 20 Raktáron
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
244,788 Ft - 271,988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
361,244 Ft - 401,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
2.118,032 Ft - 2.353,368 Ft 5 Raktáron
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
28.5 mm
1.818,86 Ft - 2.020,956 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
25.4 mm
115,884 Ft - 128,76 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
349,868 Ft - 388,744 Ft 144 Raktáron
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
2.194,664 Ft - 2.438,516 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
213,812 Ft - 237,568 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Ártartomány
1.287 Ft - 1.158 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.7 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

10641637

Ártartomány
1.093 Ft - 984 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    43.7 mm
  • Teljes hossz
    55.1 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Ártartomány
384 Ft - 346 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Ártartomány
311 Ft - 280 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

10317389

Ártartomány
231 Ft - 207 Ft

Készletszintek
104 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    23.3 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

10317600

Ártartomány
78 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    9.7 mm
  • Teljes hossz
    13.8 mm
  • Teljes szélesség
    1.8 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10638514

Ártartomány
100 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    7.2 mm
  • Teljes hossz
    9.1 mm
  • Teljes szélesség
    7.8 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

10317327

Ártartomány
1.351 Ft - 1.216 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    34.4 mm
  • Teljes hossz
    45.1 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 52.0 mm 50 Ω 124 Ω A5 RMS-303

10317174

Ártartomány
1.421 Ft - 1.279 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    52.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10629727

Ártartomány
441 Ft - 397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    21.5 mm
  • Teljes hossz
    25.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

10317211

Ártartomány
5.171 Ft - 4.654 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    52.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Ártartomány
1.192 Ft - 1.073 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    48.5 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Ártartomány
271 Ft - 244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    31.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

10317143

Ártartomány
2.353 Ft - 2.118 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    34.4 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Ártartomány
2.020 Ft - 1.818 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.6 mm
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

10638705

Ártartomány
128 Ft - 115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10317556

Ártartomány
388 Ft - 349 Ft

Készletszintek
144 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Ártartomány
2.438 Ft - 2.194 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    43.7 mm
  • Teljes hossz
    55.1 mm
  • Teljes szélesség
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Ártartomány
237 Ft - 213 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    23.3 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5