A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.
Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.
Sorozat szám: SR1730
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelforma | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4945 Ft - 32,5532 Ft | 20 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Dupla
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 68,5324 Ft - 68,5324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.654 in
16.6 mm
|
Kerek
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 146,658 Ft - 146,658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 15,4646 Ft - 51,5301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,1721 Ft - 26,1721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258736 | 41,1544 Ft - 41,1544 Ft | 1500 Raktáron |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 65,3689 Ft - 65,3689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 133,7263 Ft - 157,0807 Ft | 113 Raktáron |
0.764 in
19.4 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 56,3857 Ft - 56,3857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 58,6731 Ft - 58,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 58,6731 Ft - 58,6731 Ft | 460 Raktáron |
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 42,3498 Ft - 42,3498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 141,9044 Ft - 175,1891 Ft | 8 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 45,8467 Ft - 45,8467 Ft | 1000 Raktáron |
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 59,066 Ft - 59,066 Ft | 100 Raktáron |
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,7074 Ft - 26,7074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 63,8819 Ft - 63,8819 Ft | 128 Raktáron |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 104,7447 Ft - 104,7447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.764 in
19.4 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 61,6659 Ft - 61,6659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 114,3227 Ft - 135,7382 Ft | 5000 Raktáron |
|
Kerek
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz