These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Anyag | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.579,2722 Ft - 13.976,9692 Ft | 110 Raktáron |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 7.843,4192 Ft - 8.714,9143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 49.685,9029 Ft - 55.206,5588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 31.412,6269 Ft - 34.902,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 12.815,2765 Ft - 15.821,334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 11.845,8579 Ft - 13.162,0575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 39.613,5951 Ft - 44.015,1057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 44.751,9834 Ft - 49.724,426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 18.108,8181 Ft - 20.120,909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 8.525,4573 Ft - 9.472,7304 Ft | 70 Raktáron |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 19.886,8071 Ft - 22.096,4523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 25.002,9765 Ft - 27.781,0783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 15.477,3943 Ft - 17.197,1048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 16.197,4798 Ft - 17.997,1999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 7.459,0175 Ft - 8.287,7946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10.857,2936 Ft - 13.404,0616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 9.491,437 Ft - 10.546,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10584491 | 8.107,6299 Ft - 9.008,4777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|
| 10.316,7873 Ft - 11.463,0902 Ft | 71 Raktáron |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 28.870,1026 Ft - 32.077,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz