A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.
Sorozat szám: SR2021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogak száma | Agyméret | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.146,7173 Ft - 1.424,7268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1.638,1695 Ft - 2.035,6878 Ft | 7 Raktáron |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4.195,5394 Ft - 4.811,1553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2.129,7451 Ft - 2.646,1423 Ft | 5 Raktáron |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 836,4929 Ft - 1.221,4154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5.699,9479 Ft - 6.539,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.597,4981 Ft - 6.420,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 259,4718 Ft - 310,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 5.407,3438 Ft - 6.142,7834 Ft | 5 Raktáron |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2.293,5305 Ft - 2.849,4537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 8.956,5447 Ft - 10.269,0053 Ft | 5 Raktáron |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 8.040,3427 Ft - 9.218,8232 Ft | 9 Raktáron |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1.556,3247 Ft - 1.933,7721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 260,2248 Ft - 310,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 10 Raktáron |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 7.945,3683 Ft - 11.324,3489 Ft | 23 Raktáron |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3.562,3306 Ft - 4.086,9013 Ft | 1 Raktáron |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 260,2248 Ft - 310,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 1.146,7173 Ft - 1.424,7268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz