10185704
104002900005
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 1.221,4154 Ft |
| 50 - 999 | 982,8086 Ft |
| 1000 + | 836,4929 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.157 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 4.0 mm |
| Előlap szélessége | 3.0 mm |
| Előlap szélessége | 0.118 in |
| Agyméret | 8.0 mm |
| Agyméret | 0.315 in |
| Agy szélessége | 0.157 in |
| Agy szélessége | 4.0 mm |
| Teljes szélesség | 10.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.394 in |
| Teljes anyag | Polioximetilén |
| Szín | Natúr |
| Fogak száma | 20 |
| Fogaskerék típusa | Homlokfogaskerék |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Osztókör átmérője | 0.394 in |
| Osztókör átmérője | 10.0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz