Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

Essentra cikkszám:

10550649

Gyártói cikkszám:

493550

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 4.321,4967 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

8.643 Ft

2 x 4.321,4967 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Teljes hossz 1016.0 mm
Teljes szélesség 51.0 mm
Zsanér típusa Drilled Hinge
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot