Fonott kábelhüvely a kábelek és csövek súrlódás elleni védelméhez.
Sorozat szám: SR1106
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Névleges belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.906,1482 Ft - 12.645,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7.781,6395 Ft - 12.159,5696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6.906,6349 Ft - 9.776,3021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.614,3263 Ft - 12.645,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14.590,9918 Ft - 19.455,3089 Ft | 7 Raktáron |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6.614,3263 Ft - 10.992,2565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11.429,5026 Ft - 17.023,4001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6.079,7848 Ft - 8.759,7537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9.727,1614 Ft - 14.591,4784 Ft | 2 Raktáron |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6.808,8657 Ft - 12.645,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4.376,9569 Ft - 7.081,7331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18.968,4353 Ft - 24.319,1393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 6.808,8657 Ft - 12.645,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17.752,9675 Ft - 21.887,2305 Ft | 1 Raktáron |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz