Menü Keresés

Forgófogantyús zárak – T-fogantyús zár

Raktáron

A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Fogantyú típusa Teljes hossz Anyag Kulcs típusa Megveszem
3.772,7065 Ft - 5.319,516 Ft 28 Raktáron
Nincs fogantyú
94.0 mm
Zamak
Eurokulcs (5333)
4.662,5517 Ft - 5.180,6116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Nincs fogantyú
80.0 mm
Zamak
Kulcs nélküli
5.143,842 Ft - 5.715,3813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Nincs fogantyú
80.0 mm
Zamak
Eurokulcs (5333)
3.419,6977 Ft - 4.821,7796 Ft 11 Raktáron
Nincs fogantyú
94.0 mm
Zamak
Kulcs nélküli
2.738,2798 Ft - 4.259,5463 Ft 2 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Eurokulcs (5333)
3.217,257 Ft - 5.004,6242 Ft 50 Raktáron
Külső záró fogantyú
225.0 mm
PA
Kulcs nélküli
3.787,4752 Ft - 5.891,6281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Eurokulcs (5333)
2.355,1782 Ft - 3.297,2495 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Kulcs nélküli
2.355,1782 Ft - 3.297,2495 Ft 9 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Kulcs nélküli
72.830,697 Ft - 152.944,464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Nincs fogantyú
94.0 mm
Zamak
5 mm dupla bites kulcs
834,8085 Ft - 1.298,5947 Ft 45 Raktáron
Biztonsági fogantyú
125.0 mm
Acél
Kulcs nélküli
3.158,6394 Ft - 4.422,0951 Ft 810 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Eurokulcs (5333)
2.738,2798 Ft - 4.259,5463 Ft 86 Raktáron
Nincs fogantyú
200.0 mm
PA
Kulcs nélküli
2.045,0308 Ft - 3.181,1582 Ft 266 Raktáron
Zárólemez
55.0 mm
Zamak
Kulcs nélküli
T-fogantyús húzózár 80.0 mm Zamak

20077686

Ártartomány
5.319 Ft - 3.772 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    94.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
T-fogantyús húzózár 100.0 mm Zamak

20077679

Ártartomány
5.180 Ft - 4.662 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
T-fogantyús húzózár 100.0 mm Zamak

20077662

Ártartomány
5.715 Ft - 5.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
T-fogantyús húzózár 80.0 mm Zamak

20077693

Ártartomány
4.821 Ft - 3.419 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    94.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm PA Fekete

20048136

Ártartomány
4.259 Ft - 2.738 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    60.0 mm
PA Karos zár 18.0 mm Kulcs nélküli

20048075

Ártartomány
5.004 Ft - 3.217 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    65.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Teljes hossz
    225.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    46.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    75.0 mm
Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm PA Fekete

20048143

Ártartomány
5.891 Ft - 3.787 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    80.0 mm
Nem zárható Kulcs nélküli 140.0 mm PA Fekete

20048150

Ártartomány
3.297 Ft - 2.355 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    50.0 mm
Nem zárható Kulcs nélküli 140.0 mm PA Fekete

20048174

Ártartomány
3.297 Ft - 2.355 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    80.0 mm
Szekrényzár 5 mm dupla bites kulcs Zamak

20077709

Ártartomány
152.944 Ft - 72.830 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    35.0 mm
  • Teljes szélesség
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    94.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    80.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    51.0 mm
Acél Karos zár

20048112

Ártartomány
1.298 Ft - 834 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    20.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    8.1 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    8.1 mm
Záró Eurokulcs (5333) 140.0 mm PA Fekete

20048129

Ártartomány
4.422 Ft - 3.158 Ft

Készletszintek
810 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    50.0 mm
Záró Kulcs nélküli 140.0 mm PA Fekete

20048167

Ártartomány
4.259 Ft - 2.738 Ft

Készletszintek
86 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    120.0 mm
  • Teljes hossz
    200.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    24.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    24.0 mm
  • Fogótartomány
    60.0 mm
Karos zár 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Ártartomány
3.181 Ft - 2.045 Ft

Készletszintek
266 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
  • Szerelőfurat hossza
    40.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    30.0 mm
  • Anyag
    Zamak