20048174
0121800001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 3.297,2495 Ft |
10 + | 2.355,1782 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes magasság | 4.724 in |
---|---|
Teljes magasság | 120.0 mm |
Teljes hossz | 200.0 mm |
Teljes hossz | 7.874 in |
Szerelőfurat hossza | 0.945 in |
Szerelőfurat hossza | 24.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.945 in |
Szerelőfurat szélessége | 24.0 mm |
Fogótartomány | 3.15 in |
Fogótartomány | 80.0 mm |
Anyag | PA |
Szín | Fekete |
Fogantyú típusa | Nincs fogantyú |
Zárás típusa | Nem henger |
Kulcs típusa | Kulcs nélküli |
Zár kialakítása | HVAC Latch |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz