Menü Keresés

Galléros furatvédő dugók PCR

Raktáron

Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. Featuring thick walls, they are highly durable and resistant to dislodgment, which ensures a secure connection. These plugs protect against dust, debris and other external elements. This makes them ideal for sandblasting, as well as applications in the construction and automotive industries. They are designed with a knurled head for easy removal after surface treatment.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTAUPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d D Menetméret M d1 Megveszem
15,2647 Ft - 23,7451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
2.2 mm
19,6707 Ft - 30,599 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
6.3 mm
11.0 mm
M7
27.0 mm
5.2 mm
22,6915 Ft - 25,2127 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
11.0 mm
18.0 mm
M12
30.5 mm
9.6 mm
15,2647 Ft - 23,7451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
3.9 mm
8.0 mm
M4
22.5 mm
2.9 mm
18,7558 Ft - 29,1758 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
5.0 mm
9.0 mm
M5
26.5 mm
4.0 mm
14,9035 Ft - 23,1833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
M2
15.0 mm
1.5 mm
19,5022 Ft - 30,3368 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
5.8 mm
10.0 mm
M6
27.5 mm
4.4 mm
21,6691 Ft - 33,7076 Ft 6000 Raktáron
17.0 mm
8.3 mm
14.0 mm
M9
26.5 mm
7.0 mm
21,308 Ft - 33,1458 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
7.5 mm
14.0 mm
M8
27.5 mm
6.2 mm
22,0303 Ft - 24,4781 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
9.5 mm
16.0 mm
M10
30.5 mm
7.6 mm
Galléros dugó M3 Zöld LDPE - PCR

20750435

Ártartomány
23 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.2 mm
  • d
    3.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • M
    20.0 mm
Galléros dugó M7 Zöld LDPE - PCR

20750473

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.2 mm
  • d
    6.3 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    17.2 mm
  • M
    27.0 mm
Galléros dugó M12 Zöld LDPE - PCR

20750510

Ártartomány
25 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    9.6 mm
  • d
    11.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • M
    30.5 mm
Galléros dugó M4 Zöld LDPE - PCR

20750442

Ártartomány
23 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.9 mm
  • d
    3.9 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • M
    22.5 mm
Galléros dugó M5 Zöld LDPE - PCR

20750459

Ártartomány
29 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • M
    26.5 mm
Galléros dugó M2 Zöld LDPE - PCR

20750428

Ártartomány
23 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    1.5 mm
  • d
    2.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • M
    15.0 mm
Galléros dugó M6 Zöld LDPE - PCR

20750466

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.4 mm
  • d
    5.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • M
    27.5 mm
Galléros dugó M9 Zöld LDPE - PCR

20750497

Ártartomány
33 Ft - 21 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.0 mm
  • d
    8.3 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • M
    26.5 mm
Galléros dugó M8 Zöld LDPE - PCR

20750480

Ártartomány
33 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.2 mm
  • d
    7.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • M
    27.5 mm
Galléros dugó M10 Zöld LDPE - PCR

20750503

Ártartomány
24 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    7.6 mm
  • d
    9.5 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • M
    30.5 mm