20750497
20750497
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 200 - 1999 | 33,7076 Ft |
| 2000 - 9999 | 24,0768 Ft |
| 10000 + | 21,6691 Ft |
| d1 | 0.276 in |
|---|---|
| d1 | 7.0 mm |
| d | 8.3 mm |
| d | 0.327 in |
| D | 0.551 in |
| D | 14.0 mm |
| h | 0.669 in |
| h | 17.0 mm |
| M | 26.5 mm |
| M | 1.043 in |
| Menetméret | M9 |
| Anyag | LDPE - PCR |
| Szín | Zöld |
| Újrahasznosított anyagtartalom: % | 100% |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz