Menü Keresés

Gázrugós kitámasztó végek és rögzítők - lapos szerelőkonzol

Raktáron

A gázrugós rögzítőkonzolok rögzítik a gázrugókat ahhoz a szerkezethez, amelyen használni fogják.

Sorozat szám: SR6480

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Típus Illeszkedés típusa Megveszem
2.497,3485 Ft - 2.497,3485 Ft 1175 Raktáron
70.0 mm
1
Gömbcsukló
2.663,831 Ft - 2.663,831 Ft 3 Raktáron
70.0 mm
3
Gömbcsukló
10306444 8.896,7972 Ft - 8.896,7972 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
6 - Nyitva
Kapcsolókengyel-villa szemek
2.497,3485 Ft - 2.497,3485 Ft 20 Raktáron
70.0 mm
2
Kapcsolókengyel-villa szemek
2.497,3485 Ft - 2.497,3485 Ft 6 Raktáron
70.0 mm
4
Kapcsolókengyel-villa szemek
2.497,3485 Ft - 2.497,3485 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.0 mm
5
Gömbcsukló
Rögzítőlemez 90° 70.0 mm 24.5 mm Acél

10306413

Ártartomány
2.497 Ft - 2.497 Ft

Készletszintek
1175 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Illeszkedés típusa
    Gömbcsukló
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Csapágygolyó vég átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
Rögzítőlemez 25.0 mm M8 Acél

10306406

Ártartomány
2.663 Ft - 2.663 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Illeszkedés típusa
    Gömbcsukló
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Csapágygolyó vég átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
Rögzítőlemez 2.5 mm 70.0 mm Acél

10306444

Ártartomány
8.896 Ft - 8.896 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    6 - Nyitva
  • Illeszkedés típusa
    Kapcsolókengyel-villa szemek
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
Rögzítőlemez 90° 70.0 mm 49.5 mm Acél

10306451

Ártartomány
2.497 Ft - 2.497 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Illeszkedés típusa
    Kapcsolókengyel-villa szemek
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    49.5 mm
Rögzítőlemez 25.0 mm M8 Acél

10306437

Ártartomány
2.497 Ft - 2.497 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    4
  • Illeszkedés típusa
    Kapcsolókengyel-villa szemek
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    48.0 mm
Rögzítőlemez 2.0 mm 44.0 mm Acél

10306420

Ártartomány
2.497 Ft - 2.497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    5
  • Illeszkedés típusa
    Gömbcsukló
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Csapágygolyó vég átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    44.0 mm