A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR6481
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Anyag | Szerelőfurat hossza a végéig | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.092,5694 Ft - 1.092,5694 Ft | 8 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Poliamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 780,4282 Ft - 780,4282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 7.023,7857 Ft - 7.023,7857 Ft | 30 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 3.115,8121 Ft - 5.563,9414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5 x 0.8
|
Acél
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 kapcsoló záróklipsz
|
|||
| 3.454,1989 Ft - 3.454,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 1.262,5432 Ft - 2.254,5248 Ft | 2 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz