A hengeres fejű csavarok olyan helyzetekben alkalmasak, amikor a fej nem látható. Ennek a fejtípusnak hengeres külső éle van
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Raktáron |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 7100 Raktáron |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 6930 Raktáron |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 24300 Raktáron |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 15480 Raktáron |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 8200 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 6469 Raktáron |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 21700 Raktáron |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 4800 Raktáron |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 50 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 4600 Raktáron |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 3000 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 10350 Raktáron |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz