Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2774 Ft - 23,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
15,435 Ft - 19,055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
15,2701 Ft - 18,8517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
Natúr
|
Poliamid
|
1 in
25.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
15,3851 Ft - 18,9936 Ft | 500 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,8627 Ft - 17,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
25,3287 Ft - 31,2726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
52,2412 Ft - 64,4933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
23,8676 Ft - 29,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
22,3759 Ft - 27,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
44,4136 Ft - 81,0644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
19,8108 Ft - 27,6558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
34,378 Ft - 62,7459 Ft | 9200 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
17,6614 Ft - 24,6438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
35,0763 Ft - 63,9369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz