Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,0997 Ft - 76,8339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 90,4291 Ft - 146,9729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 76,1493 Ft - 123,7529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 82,5019 Ft - 134,0349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 128,49 Ft - 208,7466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 68,2222 Ft - 124,4648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 72,9867 Ft - 133,2272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 144,3716 Ft - 234,609 Ft | 60 Raktáron |
M5
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 276,8457 Ft - 422,1484 Ft | 80 Raktáron |
M8
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 39,6628 Ft - 72,3706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,2701 Ft - 18,8517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,2774 Ft - 23,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,435 Ft - 19,055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 27,6986 Ft - 34,1985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 22,3759 Ft - 27,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,3397 Ft - 53,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz