Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 52,2412 Ft - 64,4933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,8676 Ft - 29,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,3892 Ft - 30,1107 Ft | 500 Raktáron |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,9865 Ft - 29,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,4237 Ft - 30,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,4733 Ft - 19,101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,6628 Ft - 72,3706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 66,6203 Ft - 108,2821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 111,0477 Ft - 174,9025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 77,8333 Ft - 142,003 Ft | 29 Raktáron |
M5
|
Törlés
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 37,1984 Ft - 67,8799 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 141,209 Ft - 222,3829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 11,3635 Ft - 15,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,378 Ft - 62,7459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz