A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,0839 Ft - 84,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
33,0363 Ft - 46,0839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
323,7648 Ft - 820,5839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
68,1538 Ft - 124,3691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
102,2443 Ft - 166,154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
86,5955 Ft - 158,0352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
251,846 Ft - 736,5623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
97,2197 Ft - 157,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.2
|
Natúr
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
47,1655 Ft - 47,1655 Ft | 5000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,9577 Ft - 15,9987 Ft | 979 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
19,3349 Ft - 23,8676 Ft | 300 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz