A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3134 Ft - 15,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
14,2462 Ft - 17,5863 Ft | 600 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,3105 Ft - 16,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3134 Ft - 15,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,365 Ft - 46,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
36,3906 Ft - 50,4102 Ft | 50 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,365 Ft - 46,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
38,1021 Ft - 52,7651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,365 Ft - 46,2071 Ft | 250 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
46,2619 Ft - 64,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
44,0713 Ft - 61,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,5976 Ft - 46,5357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz