A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545,1483 Ft - 1.038,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 21 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 10 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
1.334,5031 Ft - 1.658,5555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
17,2233 Ft - 24,0277 Ft | 1000 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
318,0009 Ft - 697,981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
18,9483 Ft - 26,4373 Ft | 400 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
681,4423 Ft - 1.165,0359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
227,1474 Ft - 498,4894 Ft | 6275 Raktáron |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
47,3846 Ft - 65,6209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
27,3546 Ft - 43,3457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
33,6114 Ft - 46,5767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,8922 Ft - 45,8922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
21,8371 Ft - 21,8371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
35,7745 Ft - 35,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,9953 Ft - 32,9953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
17,1685 Ft - 17,1685 Ft | 750 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
53,2579 Ft - 53,2579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
37,4312 Ft - 37,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
24,4931 Ft - 24,4931 Ft | 3300 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz