Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8335 Ft - 15,8405 Ft | 950 Raktáron |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8335 Ft - 15,8405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9515 Ft - 15,9898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,7894 Ft - 19,4921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0104 Ft - 16,0645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,1817 Ft - 17,5071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 106,4027 Ft - 131,3623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,5488 Ft - 43,8896 Ft | 500 Raktáron |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,1912 Ft - 16,2846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 82,1781 Ft - 101,454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,5865 Ft - 45,1671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,7709 Ft - 30,5804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9515 Ft - 15,9898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,5862 Ft - 30,3524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,5166 Ft - 20,3922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,5968 Ft - 19,2562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,9284 Ft - 45,5916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 72,9136 Ft - 90,0158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,942 Ft - 17,2123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,2886 Ft - 20,1092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz