Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
19,5382 Ft - 24,1207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
23,7219 Ft - 29,2862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
24,1668 Ft - 29,8346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
25,5128 Ft - 31,495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
34,6817 Ft - 42,8191 Ft | 500 Raktáron |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
15,2164 Ft - 18,7866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
16,1137 Ft - 19,8948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
36,0277 Ft - 44,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
71,1352 Ft - 87,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz