Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 900 Raktáron |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
24,8378 Ft - 30,6667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
16,3361 Ft - 20,1671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
71,1352 Ft - 87,8203 Ft | 3000 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
15,2701 Ft - 18,8517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
21,0031 Ft - 25,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz