Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,5382 Ft - 24,1207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,8627 Ft - 17,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,6288 Ft - 16,827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,371 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
14,994 Ft - 18,5105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,812 Ft - 15,8184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
19,8296 Ft - 24,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 950 Raktáron |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
16,4512 Ft - 20,3128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz