Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
77,0139 Ft - 95,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
70,6098 Ft - 87,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
36,2502 Ft - 44,7519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,8359 Ft - 17,0801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
103,8075 Ft - 128,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 980 Raktáron |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
24,9491 Ft - 30,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
21,0031 Ft - 25,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,4562 Ft - 16,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
25,5128 Ft - 31,495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
31,0924 Ft - 38,3861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | 1000 Raktáron |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
21,5936 Ft - 26,6594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
14,994 Ft - 18,5105 Ft | 3000 Raktáron |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz