Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | 980 Raktáron |
M2
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | 460 Raktáron |
M2.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,2866 Ft - 15,1665 Ft | 500 Raktáron |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,2922 Ft - 16,2922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 76,9708 Ft - 76,9708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 108,3779 Ft - 108,3779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 81,5162 Ft - 81,5162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 11,3771 Ft - 11,3771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,7687 Ft - 21,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 10,8569 Ft - 15,1696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz