A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,7839 Ft - 141,7839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 320,0682 Ft - 320,0682 Ft | 400 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 100,533 Ft - 124,7797 Ft | 60 Raktáron |
M8
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 71,8093 Ft - 71,8093 Ft | 13000 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,9921 Ft - 19,5096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,1799 Ft - 33,543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,1159 Ft - 13,1159 Ft | 16000 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,513 Ft - 18,8251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,4708 Ft - 21,5633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 17,6887 Ft - 24,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,9076 Ft - 59,4326 Ft | 250 Raktáron |
M2.5
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 28,7511 Ft - 28,7511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,3791 Ft - 32,3791 Ft | 17700 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 57,1873 Ft - 57,1873 Ft | 1847 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 28,5457 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,8678 Ft - 22,1109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,4559 Ft - 16,4559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 65,3882 Ft - 65,3882 Ft | 500 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,2803 Ft - 18,5102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,9921 Ft - 19,5096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz