A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.708,2264 Ft - 2.122,0918 Ft | 240 Raktáron |
M6
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,513 Ft - 18,8251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 278,5297 Ft - 814,6557 Ft | 5 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 135,2671 Ft - 135,2671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 148,2325 Ft - 148,2325 Ft | 2870 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 28,6689 Ft - 28,6689 Ft | 29000 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,1098 Ft - 38,1705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 273,8747 Ft - 273,8747 Ft | 3700 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,5496 Ft - 34,1453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,7326 Ft - 17,7161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
DIN 963
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 227,1474 Ft - 498,4894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,1028 Ft - 12,1028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,2922 Ft - 16,2922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 41,3194 Ft - 41,3194 Ft | 5461 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 47,9048 Ft - 47,9048 Ft | 3800 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 64,6489 Ft - 64,6489 Ft | 7550 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 70,1116 Ft - 70,1116 Ft | 350 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6642 Ft - 12,6642 Ft | 9950 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,0632 Ft - 34,0632 Ft | 900 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz