Menü Keresés

Golyó – egyszerű

Raktáron

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
26 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Teljes átmérő Teljes hossz Anyag Teljes szélesség Megveszem
601,4663 Ft - 2.078,0214 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél
3.007,3455 Ft - 8.344,0556 Ft 637 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acél
1.922,124 Ft - 6.244,7211 Ft 46 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Rozsdamentes acél
541,3196 Ft - 1.875,5476 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acél
451,0997 Ft - 1.257,4693 Ft 690 Raktáron
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acél
5.464,8237 Ft - 13.280,4075 Ft 44 Raktáron
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
12.0 mm
  • / 2
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél

10341001

Ártartomány
2.078 Ft - 601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 150.0 mm 20.0 mm Acél

10341025

Ártartomány
8.344 Ft - 3.007 Ft

Készletszintek
637 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Rozsdamentes acél

10340905

Ártartomány
6.244 Ft - 1.922 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    8302100090
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

10340998

Ártartomány
1.875 Ft - 541 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 40.0 mm 8.0 mm Acél

10340813

Ártartomány
1.257 Ft - 451 Ft

Készletszintek
690 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Rozsdamentes acél

10352540

Ártartomány
13.280 Ft - 5.464 Ft

Készletszintek
44 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Termék anyaga
    304 Rozsdamentes acél