A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.
Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.
Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Menet | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.704,00 Ft - 79.632,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 429.156,00 Ft - 536.445,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 423.816,00 Ft - 529.767,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 382.360,00 Ft - 477.948,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 335.328,00 Ft - 419.162,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1.429.532,00 Ft - 1.786.914,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 324.756,00 Ft - 405.946,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 751.648,00 Ft - 939.559,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 911.928,00 Ft - 1.139.911,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 782.528,00 Ft - 978.159,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
3000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 616.096,00 Ft - 770.120,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 152.280,00 Ft - 190.352,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 39.796,00 Ft - 49.744,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 917.752,00 Ft - 1.147.190,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 423.544,00 Ft - 529.427,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 151.204,00 Ft - 189.004,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 152.936,00 Ft - 191.168,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 105.040,00 Ft - 131.300,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 49.480,00 Ft - 61.852,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 390.152,00 Ft - 487.689,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz