10301975
551000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 49 | 3.952,3978 Ft |
50 + | 2.949,5536 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 22.2 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 0.874 in |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 352.7 lbs |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 160.0 kg |
Fej hossza | 4.3 mm |
Fej hossza | 0.169 in |
Body Diameter | 36.0 mm |
Body Diameter | 1.417 in |
Testmagasság | 0.374 in |
Testmagasság | 9.5 mm |
Perem átmérője | 1.772 in |
Perem átmérője | 45.0 mm |
Peremmagasság | 2.8 mm |
Peremmagasság | 0.11 in |
Típus | 2 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz