Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.
Sorozat szám: SR6422
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapágygolyó átmérője | Testmagasság | Body Diameter | Csapágy anyaga | Teherbírás felfelé mutató golyóval | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.226,8355 Ft - 17.518,8835 Ft | 48 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
2.881,2769 Ft - 8.104,5762 Ft | 12 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
3.509,4226 Ft - 4.702,6245 Ft | 2 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
12.999,8847 Ft - 36.583,8404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
5.544,0685 Ft - 15.598,6011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
2.731,0682 Ft - 3.659,6313 Ft | 33 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szénacél
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
2.949,5536 Ft - 3.952,3978 Ft | 11 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Szénacél
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
4.178,5343 Ft - 5.599,2345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
5.148,0636 Ft - 14.485,8221 Ft | 20 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szénacél
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Szénacél
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
7.428,5055 Ft - 20.906,4584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
3.755,2188 Ft - 5.031,9996 Ft | 86 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Szénacél
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
6.076,6267 Ft - 8.142,6812 Ft | 8 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szénacél
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
2.075,6118 Ft - 2.781,3193 Ft | 85 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szénacél
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
6.691,117 Ft - 18.828,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
28 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz