Menü Keresés

Szénacél Golyós görgő 37.0 mm (H) 45.0 mm

Az eurogolyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Szennyeződés kivezető nyílással és gyapjúfilc tömítéssel szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás. Rögzítőkapcsok külön rendelhetők.
Essentra cikkszám:

10301999

Gyártói cikkszám:

551002

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 14.485,8221 Ft
20 - 39 6.898,4111 Ft
40 + 5.148,0636 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.486 Ft

1 x 14.485,8221 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 30.0 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 300.0 kg
Fej hossza 5.5 mm
Body Diameter 45.0 mm
Testmagasság 13.8 mm
Perem átmérője 55.0 mm
Peremmagasság 4.0 mm
Típus 2
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot