10302569
551059
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 9 | 4.702,6245 Ft |
10 + | 3.509,4226 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 15.8 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 0.622 in |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 22 lbs |
Fej hossza | 4.3 mm |
Fej hossza | 0.169 in |
Body Diameter | 24.0 mm |
Body Diameter | 0.945 in |
Testmagasság | 9.8 mm |
Testmagasság | 0.386 in |
Perem átmérője | 1.22 in |
Perem átmérője | 31.0 mm |
Peremmagasság | 0.11 in |
Peremmagasság | 2.8 mm |
Típus | 2 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz