Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302576
551060
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 0.874 in |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 22.2 mm |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 44.1 lbs |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 20.0 kg |
Fej hossza | 0.169 in |
Fej hossza | 4.3 mm |
Body Diameter | 1.417 in |
Body Diameter | 36.0 mm |
Testmagasság | 0.386 in |
Testmagasság | 9.8 mm |
Perem átmérője | 1.772 in |
Perem átmérője | 45.0 mm |
Peremmagasság | 0.11 in |
Peremmagasság | 2.8 mm |
Típus | Type 2 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz