Menü Keresés

Golyós szállítógörgők – mini

Raktáron

A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.

Sorozat szám: SR6421

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Menetméret Body Diameter Teherbírás felfelé mutató golyóval Megveszem
23 Raktáron
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
6.704,7724 Ft - 8.984,3974 Ft 117 Raktáron
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
6.267,8015 Ft - 8.398,8517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
9.763,5688 Ft - 27.474,8088 Ft 13 Raktáron
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
10301913 7.155,3987 Ft - 9.588,228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
11.497,7972 Ft - 15.407,0503 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Golyós görgő 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    7.9 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
Golyós görgő 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Ártartomány
8.984 Ft - 6.704 Ft

Készletszintek
117 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    13.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    4.8 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
Golyós görgő 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Ártartomány
8.398 Ft - 6.267 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    8.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    4.8 mm
  • Menetméret
    M2
  • Menethossz
    2.5 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Golyós görgő 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    17.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    6.4 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
Golyós görgő 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    13.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    4.8 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
Golyós görgő 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Ártartomány
27.474 Ft - 9.763 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    17.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    6.4 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
Golyós görgő 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Ártartomány
9.588 Ft - 7.155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    13.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    6.4 mm
  • Menetméret
    M3
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Fej hossza
    10.5 mm
Golyós görgő 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Ártartomány
15.407 Ft - 11.497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    7.9 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm