Menü Keresés

Golyós szállítógörgők – rugós

Raktáron

Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Teherbírás lefelé mutató golyóval Body Diameter Teherbírás felfelé mutató golyóval Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
53.3 mm
35.0 kg
44.5 mm
35.0 kg
43 Raktáron
19.0 mm
51.6 mm
10.0 kg
36.5 mm
10.0 kg
Golyós görgő 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fej hossza
    5.9 mm
  • Teljes magasság
    67.1 mm
  • Testmagasság
    53.3 mm
  • Body Diameter
    44.5 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453


Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fej hossza
    3.5 mm
  • Teljes magasság
    63.0 mm
  • Testmagasság
    51.6 mm
  • Body Diameter
    36.5 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    19.0 mm