Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.002,4947 Ft - 17.002,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
21.971,3011 Ft - 21.971,3011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
11.448,4796 Ft - 11.448,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.778,0282 Ft - 9.778,0282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29.738,402 Ft - 29.738,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12.374,151 Ft - 12.374,151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9.809,9425 Ft - 9.809,9425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz