Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.355,8054 Ft - 32.355,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
14.044,6155 Ft - 14.044,6155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
25.322,8508 Ft - 25.322,8508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9.384,3576 Ft - 9.384,3576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23.248,082 Ft - 23.248,082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11.640,0046 Ft - 11.640,0046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.426,9186 Ft - 9.426,9186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17.076,9701 Ft - 17.076,9701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25.642,0461 Ft - 25.642,0461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13.778,6152 Ft - 13.778,6152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
22.684,1669 Ft - 22.684,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17.002,4947 Ft - 17.002,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12.448,6265 Ft - 12.448,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11.384,651 Ft - 11.384,651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29.823,5112 Ft - 29.823,5112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12.129,4312 Ft - 12.129,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz